Daniel.Wang

BF60x系列视频接口的性能

Daniel.Wang 員工 在 2016-6-27 建立的討論區

BF60x系列上的视频接口为EPPI(Enhanced Parallel Peripheral Interface),共有三个,其特性为:

数据宽度可为8/10/12/14/16/18/24bit

既可配置为输入也可以配置为输出

时钟可又外部晶振提供也可以使用内部时钟

支持外部同步模式和ITU656模式

支持SMPTE274M和SMPTE 296M高清模式

支持最高时钟频率为74.25MHz

結果