已回答假定已回答

AD698转换速率慢,求救

hanhan0519 在 2016-6-27 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-7-12提供

           问题描述  :

      你好,最近在使用贵公司AD698芯片,用于半桥位移传感器检测位移,输出电压符合当初设计,在调试过程中遇到一个问题,在输入改变的时候,输出电压值需要1-2S的转换时间才稳定,感觉转换时间太长。我想问一下,如何才能提高转换速率。目前供电电压为13.5V,激励信号频率设计为13K,带宽为1.3K,C2=C3=C4=68000pF

       技术答复:

      今天与公司沟通后,将C2=C3=C4电容由原来的68nf分别调整为3.3nf和1nf大小,转换速率稍微快一点,感觉还需要1S左右的时间。该项目用在机械加工上,要求输入改变输出必须同步变化,响应时间控制30mS以内.现在不清楚,如何才能提高响应速度,希望能得到贵公司及时帮助,谢谢。急切

答复,希望能得到大神的帮助,谢谢。

結果