已回答假定已回答

BF60x系列的四个型号有什么区别?

Daniel.Wang 員工 在 2016-7-4 詢問的問題
最後回覆由Stanley於2016-7-5提供

BF606及BF607不包含PIXC及PVP模块,BF606最高主频为400MHz,L2 SRAM为128KB,BF607最高主频为500MHz,L2 SRAM为256KB。

BF608及BF609包含PIXC及PVP模块,BF608的PIXC及PVP模块支持最大分辨率为648*480pixel,BF609支持最大分辨率为1280*960pixel,主频及L2 SRAM大小都和BF607一致。

四个型号的DSP都是pin to pin的。

結果