已回答假定已回答

AD5422 电流输出偏大

weilaiheike 在 2016-7-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-7提供

应用背景:采用的AD5422芯片输出电流 给变频器 从而驱动电机。 现场电磁环境比较复杂,有较大的高频磁场干扰。接线长度为30米左右。

问题现象:输出4mA时,实际用万用表测量实际电流为4.1mA左右。

问题定位测试1:断开变频器,用200欧姆电阻代替负载,万用表实测为4mA。

问题定位测试2:换用FLUKE作为信号源输出4mA,变频器输入端作为负载,万用表实测也是4mA。

疑问1:AD5422采用的输出原理,和FLUKE之类的信号源有何区别。

疑问2:长度为30米左右的接线引入的电感是否足以影响AD5422的输出电流。

結果