ADIForum

【在线研讨会讲义PPT下载】从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链

ADIForum 員工 在 2016-7-13 建立的討論區
最後回覆由sxkqlbb於2017-6-11提供

此次在线研讨会阐释了自收购Hittite Microwave后ADI的全新及扩展的RF能力。我们会举例说明ADI涵盖的更宽频谱范围及其真DC的重要性。信号链外的性能同样至关重要,展示低噪声、高稳定性控制和电源元件如何改善总体RF信号性能,并将讨论完整的信号链示例。

 

主要讨论天线到比特和比特到天线,信号链覆盖,即刚才提到的从真正的DC 0 Hz到110 GHz的频谱覆盖。 我会简要介绍其中涉及到的各类设备。

 

为什么良好的RF需要良好的电源,大家知道,RF需要干净的电源。然后,最后会和大家讨论“不止是芯片”的一些问题,以及ADI是如何应对的!

 

有兴趣的大侠可点击链接http://www.chinawebinar.com/lobbyPage/100255.HTM观看研讨会回放~

 

同时,版主还上传了此次研讨会的讲义,需要的大侠请点击附件下载

結果