已回答假定已回答

使用ADP2323设计中的问题

mryonly 在 2016-7-11 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2016-7-18提供

在使用ADP2323设计中,需求是12V输入5V@1A 和3.3V@2A 输出,完全按照 ADP232x Buck Regulator Design Tool 进行硬件设计,但实际调试过程中5块板子只有一块3.3V输出正常,现象是空载的时候3.3V是正常的,一旦FPGA加载程序,电压就掉到2.3V附近,请AD工程师指导一下调试思路,谢谢

結果