已回答假定已回答

HMC948LP3E使用问题(电流较小,检波无输出)?

wangsen 在 2016-7-12 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2016-7-18提供

1、按照官网提供的datasheet设计的电路,所有的NC管脚都连GND;

2、加电后3.3V电流为10mA,给RF输入,检波无输出,感觉芯片没有启动工作;

3、NC管脚应该接地还是悬空???

4、12管脚到底是EN还是NC,此芯片官网上有两种管脚定义图,网页显示和datasheet中不一致???

5、请用过此芯片的同志不吝赐教,感谢。

結果