已回答假定已回答

AD8421的输入问题

cumt 在 2016-7-14 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-8-1提供

ADI专家:

    您好!

    我用AD8421来进行高边电流检测,电路如下图所示,Vin为24V,电流为40mA,90.9K和10K的电阻用来分压降低共模电压,采样电阻为0.1欧时,因90.9K和10K电阻的精度为1%,很容易发生翻转,故将采样电阻改为1欧来调试,采样电阻两端的电压为41mV左右(正常),但发现Singal_1和Singal_2的电压差为1.7V左右(不正常),测量发现Singal_1处的电压不是24V的十分之一,为4V左右(不正常),Singal_2处电压为2.3V左右(正常),输出Vout为2.4V左右(不正常),将Singal_2和Singal_1短路,发现Singal_1和Singal_2都为4V左右,输出还是不变,请问这是什么原因造成的呢?谢谢!~~_IMH594PQ)VOML{]S)I60.png

結果