已回答假定已回答

AD9361 输出点频杂散很大.

mc516 在 2016-7-13 詢問的問題
最後回覆由mc516於2016-7-27提供

各位大咖:

      我最近用FPGA开发板,加FMCCOMM4开发板调试AD9364,用开发软件生成LTE 5M的配置,自己写的SPI接口,我将发送TX的I路数据设置为全1,Q路数据设置为全0,这样射频输出的是载波信号,2.5Ghz,如图,频谱很好,我用DDS产生一个500K的单音信号,理论上出来是2.5G偏移500K的单音信号,用频谱测得确实输出了2.5G偏移500K的信号,但是周围还有很多杂散,不知道怎么回事,我检查了各个位置的锁定和校准状态都没有发现问题,各位高手请指点啊,论坛也有其他人输出杂散大,看了他们的帖子也没发现什么异常..........

結果