已回答假定已回答

问题: [征文]关于ADUC814线性度的几点问题【问题解决】

Run 在 2013-1-9 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-10提供

为了更好的说明问题,下面摘取了21组采集电压对比

 

 

实际电压被测电压偏差
29852990-5
29252931-6
28362842-6
273827317
26562664-8
25062515-9
23712381-10
22372247-10
20572067-10
19221931-9
17271732-5
14721474-2
13381339-1
12781279-1
117311730
108310830
100810080
9639630
8888880
7837830
5735730
3643640

测试环境:ADUC814开发板,上面的单位是MV,3V外部基准源,被测量程在0-2988MV左右

现象:明显可见的是,当电压在1.5V以内的时候,精度是可以接受的,(因为确确实实不影响我计算)但是当超过1.5V的时候,线性度开始明显漂移,计算开始不准。

我取了个巧,分段软件减去漂移的值,领导说不行,非得弄明白,要不校正一下,但确实无法校正

因为如上面的表格上看到的,这个线性度是一个中间凸起的这么个情况。

漂移范围值(判断是否在这个电压范围内,如果再这个电压范围内减去对应波动值,数据就正常了。)

 

输入端是用板载OP491运放做的电压跟随器输入。

附:直接拿杜邦线,把ADC0短接到AGND上,仍然会有0x02的数字量产生,不是0,换算一下,电压值为1.465mv

刚开始用的2.5V外部基准源,也是这样的。刚开始以为是自己芯片质量问题,故换成3V基准,可还是这样。

 

好吧,我怀疑是不是我板载电压跟随器不行?我去市场买了两个OP291,结果还是一样的。

设置ADCCON3寄存器我试过了,按照数据手册上给定的值进行OFFET校准,一共两种状态,一种是补偿校准,一种是增益校准,结果试过之后,一种是采集值过低,一种是采集值相对偏高。

 

以上问题折腾2周了,请ADI工程师哥哥们指条思考的方向。。。

結果