已回答假定已回答

AD8367不能自动增益控制?!

Felton 在 2016-7-19 詢問的問題
最後回覆由Felton於2016-8-3提供

(抱歉应邮件要求只能再提问一次了。。)电路图如datasheet Figure 34,输入信号大于300mv rms时有AGC效果,而输入信号小于240mV时无AGC效果,测Vgain,发现Vin小于300mV rms 后保持约0.75V左右不再减小,因此不会改变增益。而当输入信号幅度大于300mV rms时Vgain会增加,这时则能起到AGC的效果。项目紧急,麻烦解释其中原因.....先谢过!!

結果