已回答假定已回答

ADP2108模式切换问题

esen 在 2016-7-19 詢問的問題
最後回覆由Ryang於2016-7-27提供

我在使用ADP2108时发现该芯片PWM模式和连续模式的切换电流和手册上的不一样,手册上是80mA,但我实测在40mA至50mA就会发生切换,且不同芯片的切换电流不一样,一致性很差,请问这是什么原因,电路设计上需要注意什么吗,还是有批次的芯片就有问题。PS:已经过大批量测试,均如此。

电路如下:

除输入电容为47uF外其余均一致。

結果