已回答假定已回答

AD7606数据输出不对

会飞的猪 在 2016-7-20 詢問的問題
最後回覆由会飞的猪於2016-7-21提供

     在使用AD7606的过程中,我使用的是Cyclone IV控制AD7606,将CONVSTA和B接在一起,再用并行读取数据,当CONVST下拉后,busy有信号返回为4us,读出的8通道数据都不正确,接上1.5V直流电后也没有变化,测量了芯片的引脚电压也都正确,但8个输入通道上面有1.83V的电压,硬件上没有接下拉,不知道有没有影响,而且不知道为什么busy信号工作了,却没有读出来正确的数据,我使用的RESET来对芯片初始化后,读出来的数也没有变化。另附加在线调试的结果图,使用在线逻辑分析仪做的。采集的是1通道的并行数据,只是做一下硬件测试。nCS和nRD也接到一起了,con_en那个信号是为了采集busy结束后的下降沿,由于busy到ncs只提到了最小时间为0NS,所以我就那么使用了,我觉得并不影响结果。

結果