已回答假定已回答

AD7656采集+5V稳定电压,上电后前14拍值从-7V逐次逼近+5V

fsdfsdfsdfsdfs 在 2016-7-20 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-8-9提供

         芯片采用AD7656,VDD、VSS未去耦,用+15V和-15V供电,Vdrive用5V供电未去耦滤波,将A,B,C上拉,1,2路未用,3,4,5,6路用于采集信号,采集范围设置为-10V到+10V,并行总线连接DSP,上电延时600ms后复位开始采集,5ms采集一次,输入固定电压5V,DSP记录前40拍值,前14拍采集值依次为-7,-6,-5,-4-2,0......4.6,4.99,为什么会出现这种情况,感觉像是把5V从上电开始的电压建立阶段的值全部记录下来了,示波器测量100ms以后5V电压完全稳定(由于5V电源有掉电保护,电压上升时间很慢,大概90ms后稳定),系统是延时600ms后复位AD7656开始采集。

          后来把系统上电延时改为2600ms,前40拍采集值全部出错,不明白原因

結果