已回答假定已回答

AD8237仪表放大器VREF电压设置问题

vitasnokia 在 2016-7-21 詢問的問題
最後回覆由guorock於2016-7-27提供

关于AD8237设置VREF电压的问题,看文档里面有直接接地的,有接参考电压的,比如电源供电是3.3V是,VREF就取1.65V。
而我这仪表放大器的采集放大信号是200kg的拉力传感器,拉力传感器供电12V输出电压是0--24mv,我选择放大20倍,最后的输出信号是给 后级16位ADC采集的,现在根据仪表放大器的输出是:

VOUT = VIN × (1 + R2R1 ) + VREF;

最后16为ADC输出给stm32单片机处理的,我现在的疑问是该怎么设置仪表放大器的VREF,使共模抑制和增益放大达到最佳,而且我的想法也很单纯,就是想设置VREF为0,这样输入到单片机的输入范围就比较宽,程序也比较好处理,我现在电路留了两种方案,一种是直接VREF接地,一种是提供一个基准电压比如1.65V。

 

问题2:关于稳定里面的

“”输出摆幅

RL = 10 k 至中间电源电“ 这里怎么理解,,

 

电路图如下:

 

123.png

結果