已回答假定已回答

AD7685在读数的时候发现,单片机获取的数据在模拟输入为2.5V时达到最大FFFF,之后又从0000开始变化到FFFF.

lijianfeng 在 2016-7-23 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-8-9提供

      最近在做一个项目,选用了贵公司的16位SAR型ADC——AD7685,设计采用+5V电源供电,+5V基准,采用三线SPI、无busy信号的CS模式,0到+5V模拟信号输入时,在读数的时候发现,单片机获取的数据在模拟输入为2.5V时达到最大FFFF,之后又从0000开始变化到FFFF,不知道是什么原因?

結果