已回答假定已回答

使用AD8420用于放大电阻桥,没有压差时输出却接近3V,不清楚是什么原因?

Jerry@9527 在 2016-7-25 詢問的問題
最後回覆由Jerry@9527於2016-10-3提供

我在使用AD8420仪表放大器,驱动一个经典的电阻桥电路时,没有施加压力时输出异常; 电阻桥采用的是恒压源4V,

基准电压3V同时给STM32F407VGT6做基准。设计增益为56倍,压力范围0~500g,输出压差是0~50mV,根据设置增益应该输出0~2.8V, 采用意法半导体STM32F407VGT6内部的12位AD。输入电压范围是0~VREF+ (0~3V), 麻烦老师看看我的电路哪里设计有问题吗?谢谢!

Force.png

結果