已回答假定已回答

问题: [征文]求教AD7767量程的问题

Run 在 2013-1-9 詢問的問題
最後回覆由devinpei於2015-7-10提供

AD7767的输入电压范围应该只和参考电压VRef有关吧?
目前使用的是4个AD7767的菊花链结构,参考电压4V,AVDD=2.5V,DVDD=VDRIVE=3.3V,理论上可以输入的电压范围为-4~4V。可实际上差分输入端加上2V的电压时,从AD的输出结果上看,就已经达到最大值(24位输出接近7FFFFF)。为什么会出现这种问题啊?求指点~

結果