已回答假定已回答

ADF4110做锁相环,并实现雷达传感器的LFMCW

Chenweichang 在 2016-7-29 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-8-10提供

想用ADF4110做锁相环,并实现雷达传感器的LFMCW,雷达传感器自带VCO。采用1MHZ晶振作为参考频率REFIN,雷达反馈信号为分频后信号,范围是2~3Mhz方波,作为RFINA的输入。但是发现一直不能锁定,查看adf4110的datasheet发现REFIN的最小输入是5Mhz,RFIN的最小输出为80Mhz,但是adf4110的datasheet有提到For lower frequencies, ensure slew rate (SR) > 30 V/µs。我现在的情况是一直不能锁定频率,单一频率也不行。是因为ADF4110的这些限制所以不能成功吗?如果adf4110不能锁定,其他芯片可以实现我的PLL吗?

結果