已回答假定已回答

AD9914频谱纯度

zou 在 2016-8-2 詢問的問題
最後回覆由zou於2016-8-23提供

  你好,AD工程师,麻烦你抽空看看我的问题。最近我在关注AD9914,我在你们的datasheet里看见输出频率在427.5MHz时候的宽带杂散图,从图中我看到在427.5MHz±150MHz的宽带杂散都至少在70dBc一下,我想请问:

1:这个数据是理想值还是实际测出来的值

2:如果我输出为427.5MHz的线性调频波,调频频偏最大为60MHz,请问对427.5MHz±150MHz以内的杂散实际有影响没有?

非常感谢!

結果