已回答假定已回答

AD8302 相位检测非线性未正常工作!!!

宋华鲁 在 2016-8-3 詢問的問題
最後回覆由宋华鲁於2016-8-5提供

麻烦请教下,DDS作为信号源,测试AD8302,幅值差精度还可以,相位差非线性,datasheet中相位差0°输出1.8V,实际测量0°相位差输出1.915V,-5dbm信号以10°为步进进行AD8302相位输出的测量,且-180°-0~180°非线性,只在90°和-90°附近基本满足10mV/°,这样的话基本没办法用来做测量,麻烦问下,问题大概出在什么地方?谢谢

結果