已回答假定已回答

关于预置分频器HMC434的输出功率问题

quickshare 在 2016-8-5 詢問的問題
最後回覆由quickshare於2016-8-22提供

我利用HMC434芯片和Twin industries公司的MB-11电路板搭建8分频电路,MB-11中的电容按照HMC434 datasheet给定的搭建,为“C1 100pF,C2 100pF ,C3 1000pF,C4 10uF钽电容”;

 

芯片供电+3V,输入J1为-1dBm@6Ghz,输出J3为 -25dBm@750MHz。可知分频频率是对的,并且调节频率fin,输出频率为fin/8;+3V电源的电流为65mA,也符合datasheet的参数;

 

但是datasheet中输出是-2dBm,比我测试的要大20多dB,不知道是哪一块出问题了(阻抗匹配?)

結果