已回答假定已回答

ad9361的边界杂散问题

3yang 在 2016-8-12 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-8提供

请问ADI和各位大神,AD9361的整数边界杂散指标是多少啊?

我以前用ADI的小数分频芯片如ADF4112、AD4350、ADRF6750等杂散都能控制在近-60dBc以下,现在用AD9361,参考源用50M,如果发送频率是50M的整数倍,如3.9G时,杂散指标很好,可达60dB以上,而发送频率为3.9001G时,就会在100K或200K或300K处出现杂散,有时只有40dBc不到,当频率偏移50M整数倍更多,超出环路滤波器带宽时,又会变小。请问这是AD9361的指标水平吗?

結果