已回答假定已回答

ADP5052输出电压不对

sprone@qq.comn 在 2016-8-12 詢問的問題
最後回覆由C_imust於2016-8-18提供

1 原理图设计

电路图设计.png

2 调试过程

总共焊接了两块板,其中一块板:

1. 上电之前,测量各个电源和地没有短路

2. 上电+12VPWRGD灯不亮,测量电压可得,VCC1P1VCC2P5VCC5V都正常,但是VCC3P35.4V左右,输出不正常。

3. 上电+5VPWRGD灯不亮,测量电压可得,VCC1P1VCC2P5VCC5V都正常,但是VCC3P31.6V左右,输出不正常。

4. VCC3P3的输出随着输入电压的增加会增加

5. 上电5.8V的情况下,测量VCC3P3对应的SW波形图如下:

2016-08-08 105258.jpg

而其它三路的SW波形都是比较好的方波

6. 怀疑是L2提供的感量太小,换上一个10uH的电感,没有改善

7. 怀疑是R23设定的PWM频率太高,换上31.6K的电阻,没有改善。

不知道怎么办了,请ADI的工程师帮忙看一下。

 

另一块板:

上电之后直接VREG输出只有1.6V左右,整个电源芯片都没有工作了。也不知道该怎么办。

結果