已回答假定已回答

关于ADE7880 SPI通讯问题

吃了么 在 2016-8-16 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2016-8-29提供

各位专家:

我在使用ADE7880做一个计算电能质量的电路,前期调试使用USB转SPI的工具在电脑上直接读取寄存器的值。

电路上电后可以测量到AVDD和DVDD均为2.5V,Vref为1.2V,系统工作在PSM0模式下,晶振为16.384M。

上电后,我参考手册使用外部开关将SPI的SS信号进行了三次高低变换,作用是使通讯方式由I2C切换到SPI。

这时,我通过USB转SPI工具,读或者写ADE7880的寄存器时,没有看到任何数据,使用示波器观察信号。MISO的输出波使用为杂波,没有任何类似于信号的波形。感觉是始终没有进入SPI模式。

实在不明白SPI如何能正确的进入,请各位专家予以指导。

附件为原理图

附件

結果