已回答假定已回答

关于AD9911工作电流的问题,请求帮助

songchao720 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-9-14提供

现象描述:AD9911需要1.8V和3.3V两种供电方式。若先加3.3V供电,电流约为30mA,连接单片机和控制线,电流变为50mA;此时再加1.8V供电,则3.3V对应的电流变为0。若先加1.8V供电,电流约为80mA;此时再加3.3V供电,1.8V对应的电流减小为37mA,3.3V对应的电流为0。

问题:3.3V是为IO端口供电,1.8V为其他模块供电,两路电压之间应该没有影响,为什么同时供电之后两路的电流会产生这种变化,控制程序也无法写进去?

結果