已回答假定已回答

信号滤波解调放大方案咨询

NIL 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由kilua於2016-8-25提供

如下波形,黄色的100KHz正玄波(约50V)是发射端波形,绿色的1MHz是接收端的应答信号,通过无线线圈耦合的方式反馈给发射端(反馈到发射端时,只有约50mV)。

所以最终,接收端的波形就是100KHz的正玄波会叠加上1MHz的应答信号(50mV)。我们需要通过滤波和放大的方式在发射端重现这个应答信号(希望能重现0-5V波形),然后单片机才能根据这个应答信号做相应的功能。

Catch(08-03-11-0(08-18-10-31-06).jpg

求性价比不错的方案!谢谢

結果