已回答假定已回答

ade7878校准问题

achang 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由achang於2016-8-30提供

各位大神好,有关ade7878校准问题请教如下:

1、应用笔记指出校准前配置COMPMODE=0x3911,这样该寄存器11~13位置1,忽视施加ABC电压输入,怎么得到有效值?(我改成了0x0111)

2、增益校准:采用过零中断采集。电流准确,但电压在220V处准确,其他电压处有几V误差。怀疑Vfs和Ifs计算出错,请指正。

2.jpg

Ifs=0.5*CT/(50+50)/sqrt(2),其中CT=2000:1

 

1.jpg

Vfs=0.5*(1000+701000)/1000/sqrt(2)

 

3、失调校准:若视“必须测量其有效值的最小电流/电压”为0,对校准结果是否有影响。

 

谢谢!

結果