已回答假定已回答

ADA4805-1输出电压

gzracpn@163.com 在 2016-8-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-4提供

我用ADA4805-1作为ADR4530的跟随器,供为单3.3V,但是两块电路板一块的输出是2.8V,一块是3.2V,非常奇怪。我将其供电引脚跳线到3.6V供电后正常使用,请问这是什么原因呢?(输出负载已经断开,所有电压的测量工具都是安捷伦34465A)

結果