已回答假定已回答

AD734的乘法混频之后是否会含有输入信号的频率?

Haozheng 在 2016-8-19 詢問的問題
最後回覆由Haozheng於2016-8-22提供

我用的是AD734,做的是基本的混频电路,一路是2.3MHz,没有直流信号,一路是5MHz,也没有直流信号,混频之后的结果是2.7MHz,5MHz,7.3MHz,我不清楚为什么会有5MHz信号的存在,理论上这款芯片是不是不应该输出5MHz的信号在输出端。

結果