已回答假定已回答

ADF7020-1 参数配置问题

Iean 在 2016-8-19 詢問的問題
最後回覆由lisa於2016-8-22提供

1、线性解调与相关解调除了对前导码长度需求差异外,对其余的参数配置有什么影响?

2、使用中遇到的如下的情况:

TCXO - 19.2MHz, PFD=9.6MHz

GFSK,相关解调,150kbps,发射机的调试频偏为18.75kHz,接收机使用18.75kHz无法接收,需要使用25kHz的调制频偏计算K值配置R6_DB14和R6_DB29才能接收到发射机的数据;

GFSK,线性解调,150kbps,接收机使用25kHz的调制频偏计算K值配置R6_DB14和R6_DB29,发射机使用18.75kHz的调制频偏,接收机无法接收数据;发射机需要使用37.5MHz的调制频偏,接收机才能接收数据;

请问,以上情况,是否哪里参数配置有问题?

3、如果要配置200kbps的通信速率,目前使用19.2MHz,PFD=9.6MHz是无法实现,是否都晶体有要求,使用12.8MHz,PFD=6.4MHz能否实现?

 

 

期待您的解答,谢谢!

結果