已回答假定已回答

AD623放大器放大倍数不正常

wrst 在 2016-8-20 詢問的問題
最後回覆由wrst於2016-8-22提供

无标题.png

图中是我的放大器电路原理图,电源是6.5V,输入是一个压力传感器的输出,放大器和压力传感器共用电源,放大器输入有3.25V共模,差模在0-10mv,放大器电路输出直接接到MCU的AD引脚。放大器基本工作正常,测量基本满足线性关系。现在出现的问题是1、放大倍数不正常,理应1K欧的电阻有100倍的放大,当是实际差模输入0.1mv,输出0.1V以上,放大倍数达到了1000倍以上2、输出跳动。移动传感器的线,发现传感器输出差模0.1mv基本不变,但是放大器输出却会变换,甚至出现过从0.1V跳到过0.3V,刚开始以为是传感器的问题,当是测量发现传感器的输出基本没变。

这可能是什么原因呢,希望论坛中的高人不吝赐教,为小弟指点迷津。非常谢谢!

結果