已回答假定已回答

ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V。请问怎么解决?

王一一 在 2016-8-22 詢問的問題
最後回覆由王一一於2016-8-23提供

ADP2300,使能OFF时不能到0V,输出为2.4V;使能ON的时候,输出正常。请问怎么解决?

设计输出是5V。
使能ON时,BST端对地电压是10V,SW对地电压是5V;

使能OFF时,BST端对地电压是2V,SW对地电压为2.4V。

結果