已回答假定已回答

ADM2587E使用中发热导致器件失效的问题

zhiqun112 在 2016-8-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-8-31提供

10个芯片中有2个芯片出现在运行过程中发烫并失效现象,温度有80、90度的样子

芯片5V供电,半双工网络,1个设备只连1个设备,通讯距离10m

电路使用手册内参考电路,Rt无电阻负载(之前连接120R负载的时候也出现过同样的现象),Visoout无外接负载

请问有什么情况会导致上述发烫失效的现象吗?

結果