已回答假定已回答

ADF5355 评估板

yanhao 在 2016-8-23 詢問的問題
最後回覆由yanhao於2016-9-2提供

前段时间购买了ADF5355 评估板 (EV-ADF5355SD1Z)和SDP 控制器板。但是用软件配置后没有得到想要的结果。

 

当REFINA输入10MHz参考信号,频谱仪连接RFOUTA+或者是RFOUTB,频谱仪上均显示如下图所示:

FSW_ScreenShot_2016-08-23_07-34-22.PNG

所显示的这两条谱线一条频率大约为4.8GHz,另一条大约为9.6GHz。

在软件里设置VCOut(MHz)后。输出仍然是上述两条谱线,没有任务变化。

设置如下:

QQ截图20160823155318.png

 

这评估板是不是有问题,还是设置不正确呢?

結果