已回答假定已回答

HMC833 失锁时,DVDD3V异常

tadycharming 在 2016-8-24 詢問的問題
最後回覆由tadycharming於2016-8-26提供

调试HMC833时发现锁定不稳定,测量芯片各供电电压。发现一个现象,锁定时,DVDD3V测量是3V,不锁定时DVDD3V测量是3.3V或者2.8V,请问各位高手,是不是芯片坏了,芯片锁定与否会影响DVDD3V的电压值吗?

結果