Viola

2010年11月ADI中文资料

Viola 在 2013-1-10 建立的討論區

应用笔记
AN-101:交会图发生器加快模数转换器评估
AN-256:精确测试运算放大器建立时间
AN-311:如何切实有效地保护CMOS电路不受电源过压影响
AN-737:如何用ADIsimADC完成ADC建模
AN-807:多载波WCDMA的可行性
AN-808:CDMA2000多载波系统可行性研究
AN-880:温度测量系统对ADC的要求
AN-1063:过采样技术提高ADXL345输出分辨率
AN-1077:ADXL345快速入门指南
AN-1072:在系统中成功运用低压差稳压器
中文datasheet
AD2S80A:分辨率可变的单芯片旋变数字转换器
AD5382:32通道、3 V/5 V单电源、14位电压输出DAC
AD5750/AD5750-1:电流/电压输出驱动器,输出范围可编程,适合工业应用
AD7610:16位、250 kSPS、单极性/双极性可编程输入 PulSAR? ADC
AD8253:10MHz、20V/-s、G=1、10、100、1000 iCMOS可编程增益仪表放大器
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497:集成冷结温度补偿的精密热电偶放大器
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553:单电源、高速PECL/LVPECL比较器
ADR420/ADR421/ADR423/ADR425:高精度、低噪声、2.048 V/2.500 V/3.00 V/5.00 V XFET?基准电压源
ADuM1410/ADuM1411/ADuM1412:四通道数字隔离器
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:集成DC/DC转换器的四通道隔离器
技术文章
2011年数据转换器趋势:更多功能、更高性能、更低功耗以及火热的市场
了解高速ADC 的交流特性
高速ADC供电指南
DSP和电机控制芯片可简化基于DSP的交流电机控制硬件
电流过驱检测器电路保护汽车ECU

Brochure
高速放大器
RF IC选型指南
开关和多路复用器系列产品

业界最高性能数字温度传感器(2010年10月更新)
内置易失性存储器的数字电位计
Circuits from the Lab
使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL) (CN0174)
低功耗、长距离ISM无线测量节点 (CN0164)
通过软件校准的50 MHz至9 GHz RF功率测量系统 (CN0178)
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器 (CN0180)

結果