已回答假定已回答

AD9361 RX调试

xiao@2016 在 2016-8-30 詢問的問題
最後回覆由xfz於2016-9-8提供

有两个RX调试问题请教一下

1)芯片内置LNA应该有0.6V的偏置,此偏执是否是上电初始化之后就应该有?和输入信号有无是否有关系?目前现在项目初始化之后电压不存在,是否代表LNA没有开启??

2)RX 频段用于2.4G 通过外置balun转差分 隔直进入芯片,通过点测balun前后功率差异10dB左右,减去相关差损,功率也相差6dB,断开balun与芯片的隔直电容,点测balun输入输出基本正常(频段2.4-2.5G,巴伦之后没有经过匹配直接通过隔直进入芯片,阻抗不匹配应该也不会导致这么大的损耗吧?)

 

求各位大神帮忙解答

結果