已回答假定已回答

AD2S1210输入正余弦共模问题

wangshaolei 在 2016-8-30 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2016-9-12提供

AD2S1210共模问题:

     请问ADI工程师,由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的共模干扰信号,使用传统的阻容方式去匹配SIN和SIN_n,COS和COS_n仍然会在芯片引脚处出现共模电压,超出2.3~4.0V的范围,有时单端甚至超过了手册中0.15~VDD-0.2V的范围,造成角度跟踪错误。

     我的想法是:手册中提到,AD2S1210正余弦输入使用的差分信号,对单端及差分电压幅值均有要求,我能否将SIN_n及COS_n连接到功放推挽输出端(功放对AD2S1210的基准电压进行跟随),保证SIN_n和COS_n电压稳定在2.5V,通过调节旋变励磁电压幅值保证SIN和COS端的电压在0.15~Vdd-0.2V的范围,同时保证差分电压的Vpp在2.3~4V范围。

     疑问:不知这种短接方式AD2S1210能否正常工作。多谢!

結果