已回答假定已回答

时钟分配芯片AD9508的时钟输入:输入灵敏度、输入共模电压

xubing 在 2016-9-1 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-9-13提供

Image 1.png

如图,AD9508的差分输入灵敏度要求在360到2200 mVpp,共模电压在1.05V左右。我们设计的电路如下图:

Image 2.png

其中OCXOUT为恒温晶振输出,作为AD9508的外接信号源,通过巴伦转换为差分信号。恒温晶振的信号峰峰值在4.5 V左右。请问这个幅值是否满足AD9508的输入要求。AD9508采用2.5V电压供电。

 

谢谢!

結果