已回答假定已回答

微弱信号模拟器件选型

jinlinsang2008 在 2016-8-31 詢問的問題
最後回覆由Survival於2016-9-4提供

现在在做微弱信号检测的放大电路,输入信号是10pA左右的1khz的电流信号,背景噪声是白噪声,很大,至少是信号的1000倍。目标是将信号最终放大成为峰峰值为1V左右的交流信号,即消除直流信号,设计模块包括电流-电压转换、带通滤波器、信号放大电路和低通滤波四个部分。

目前我的选型是ADA4004-2、ADA4522-2和AD8676这几个片子,实现后三个功能,但是器件不常用,购买比较困难。

想请推荐下ADI的相关产品,除了低噪声、低偏置电流以外,还希望使用主流芯片,价格比较低廉的,最好能够替代以上几种芯片的,当然如果不能替代,更适合的芯片更好@@。

 

谢谢!

結果