已回答假定已回答

AD7689 的讀取

stanley.123 在 2016-9-2 詢問的問題
最後回覆由cnhtzxb@163.com於2016-9-2提供

我使用AD7689 來讀取a/d 的資料我的問題如下:

 

1. 我的VDD 使用3.3V 供電時,我的CFG 暫存器的Bit 3~5 設為110 是不是就是A/D 的參考電壓為3.3V

    解析度的計算為3.3/65535 = 0.00005V 每一個刻度?

2.我把CFG 暫存器的Bit 0 設為 1時, 是不是代表我每次寫入 CFG 暫存器時,就由SDO 跟著讀取 上一次A/D

   轉換的DATA ?

結果