已回答假定已回答

AD7985芯片SDO管脚中断输出问题

chle92 在 2016-9-2 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-9-13提供

AD7985芯片已设置为/CS模式(三线式且有繁忙指示)。

设置方法:TURBO管脚下拉,SDI上拉,SDO接10K的上拉。输出给CNV时钟(1.953Mhz);

问题现象:CNV时钟保持高电平20ns时发现SDO脚一直是低电平,无法检测到中断。后来将CNV时钟的高低电平翻转发现SDO脚上升到高电平是个缓慢的过程。按照手册上描述CNV有上升沿启动转换SDO即进入高阻态。这是有上拉情况下应该立刻变高。为什么出现缓慢上升的过程呢?

  怎么解决?急求,谢谢!@

結果