已回答假定已回答

HMC830自动和手动锁定两种模式下VCO的调谐电压不一致

Hq-gyl 在 2016-9-2 詢問的問題
最後回覆由Hq-gyl於2016-9-21提供

使用HMC830的快锁功能,先自动锁定,回读出锁定时对应的VCO段值,并记录此时的调谐电压。然后切换到手动锁定模式,将自动锁定回读出的段值置入VCO的寄存器,再次记录调谐电压。发现在同一频点同一VCO段值下,自动和手动锁定两种模式对应调谐电压不一致。

当时测试了1921个点。鉴相频率51.2MHz,输出频率2139.2~2811.2MHz,步进350KHz。两种锁定模式调谐电压最小相差0.2V、最大相差0.5V,且手动锁定对应的调谐电压高于自动锁定对应的调谐电压。

请问这种情况是使用手动锁定时有哪些设置没配置吗?

結果