已回答假定已回答

关于AD8335差分输入时对应差分输出的现象

dewysudor 在 2016-9-3 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2016-9-7提供

AD8335是否能如图进行配置作为差分输入

如上图进行配置后,输入一组差分信号(峰峰值180mV)后,输出的一组差分信号的峰峰值不同,大概相差110mV

VGN未加电压的输出差分信号如下(此时两信号的峰峰值相差110mV):

VGN加1V的电压时的差分输出信号如下(此时两信号的峰峰值也相差110mV):

出现上述原因是不是AD8335差分输入不能这么用?这种现象正常么

結果