已回答假定已回答

AD8138,单端转差分器件,问题求教!

qd0090 在 2016-9-3 詢問的問題
最後回覆由EmmaChen於2016-9-7提供

1.AD8138这个芯片可以用来传输模拟信号么?

我的需求是将一个1Vpp的模拟信号实现可靠传递,使用双绞屏蔽线缆的同时,使用AD8138进行差分传输(传输距离10米),提高可靠性.

2.如果可以进行差分传输,那么可否推荐一个差分转单端的芯片?

3.我目前测试板子上的配置如下:

20160903.jpg

(输入的负端我暂时接地,正端接我要单端转差分的信号)

我在输入端(pin8)加入1.5V共模电压,250mVpp的正弦信号,(使用信号发生器产生,其输出电阻应该是50Ω),

按照图中的配置,8138的输出应该是vout+=2V+0.75V+0.125Vppvout-=2V-0.75V+0.125Vpp(反相)

但是在我测试过程中,发现vout+=1.9V+0.125Vpp   vout-=2.2V+0.125Vpp 

这是怎么回事?

結果