已回答假定已回答

AD7655芯片工作一段时间后异常

alexyu 在 2016-9-5 詢問的問題
最後回覆由C_imust於2016-9-5提供

AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下:

AVDD/DVDD-5v

OVDD-3.3V

REF/REFA/REFB-2.5V

和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥。

 

上电后工作正常,B芯片输出数据有波动情况下,一段随机时间后(一般读取总线频率1ms的情况下,30分钟后),AD7655芯片工作不正常,不正常的表现如下:

BUSY引脚持续高;

AVDD供电变为4.7V;

AD7655芯片温度急剧升高;

除非重新上电,否则AD7655一直保持该故障状态。

 

在不读取B芯片数据的情况下,AD7655芯片可持续工作;

 

在不使用AD7655芯片的情况下,在上电一段时间后,AD7655芯片也会急剧增温,AVDD电平拉低。

不知道这是什么原因引起的?

 

在线等。。那位大神指点下啊?谢谢!

結果