已回答假定已回答

关于AD790的锁存引脚造成电流过大的问题

zhou.x.p 在 2016-9-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-9-7提供

上面是其中文手册的写法。

我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。

我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下就达到了最大负荷电流。当我在锁存脚和5V之间加入一个3K电阻的时候,ad790和电源电流都正常了。

 

可问题是,我见到过一个实际的电路,它确实是直接将5V接到了锁存脚,而且我也测试过,它并没用我这种温升快且电流过大的问题。

 

我想问下ADI的工程师,当双电源供电时,AD790J的锁存脚如果直接接正逻辑电源,一定会出现很大的来自正逻辑电源的电流吗?希望能解决我的疑问。

結果