已回答假定已回答

AD5422单极性电压输出带负载能力

xu1020 在 2016-9-6 詢問的問題
最後回覆由xu1020於2016-9-13提供

参考PLC DEMO SYSTEM文档,采用ADUM1401AD5422,由单片机控制AD5422输出05V信号控制一流量阀。0-5V电压输出在空载时用万用表测量均正确,但接上负载后,在35V区间还算可以,在3V以下的输出电压开始明显偏低,如应输出1V时测量电压就到了0.7V左右,输出电压越低偏差越大。因现场条件有限,找到一个4~20mA0~20mA的隔离变送器,于是将输出模式改为4~20mA电流输出模式,在隔离变送器输出端接250欧姆电阻,接入流量阀后测量电压均正常。因现场调试时间有限,正常后未能进一步找出电压输出偏低原因。

AD5422有内部驱动,应该不用另加驱动了,但是根据现像感觉好像电压输出带负载能力不够似的,请问如何考虑?是否有其他可以考虑的解决办法?AD5422.JPG

結果