已回答假定已回答

ADI算法库使用问题

Daniel.Wang 員工 在 2016-9-6 詢問的問題
最後回覆由丽金标於2016-12-3提供

我在使用BF609第二个核进行编译时,编译器弹出一个警告如下:

       
Description      Resource
                 
Path Location                    
Type

li2131:
Input section(s) of incompatible init qualifier detected in the output section
'L1_data_a_custom'         
app.ldf    
         /Core1/system/startup_ldf       
                 
line 335           
C/C++ Problem

li2131:
Input section(s) of incompatible init qualifier detected in the output section
'sdram_bank0_custom'    
app.ldf    
       
/Core1/system/startup_ldf       
                 
line 943           
C/C++ Problem

 

 

       
core1
ldf文件,我使用的是默认的ldf文件,ldf文件中关于'L1_data_a_custom''sdram_bank0_custom'描述如下:

L1_data_a_custom

    
   {

       
INPUT_SECTION_ALIGN(4)

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio1_r))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio1_rw))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio0_rw))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio0_temp))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_fastb0_prio0_r))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTSVATDLB(adi_fastb0_prio0_r))

   
     } > MEM_L1_DATA_A

 

       
sdram_bank0_custom

    
   {

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(adi_slow_noprio_code))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(adi_slow_prio0_code))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(program))

 

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(adi_slow_prio0_r))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(constdata))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS(data1))

 

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_slow_prio0_rw))

       
INPUT_SECTIONS($OBJECTS_LIB(adi_slow_prio0_temp))

   
     } > MEM_SDRAM_BANK0

        请问这个warning是如何引起的?如何修改可以去掉这个warning

結果